Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист и покритие от плътна гума черен, електропроводим, с диаметър 160 mm и ролков лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Номер на материал S4
990028780
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
135 kg
Статичен Товароносимост
270 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.58 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Alpha е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което осигурява надеждност и дълготрайност в условия на интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 160 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от плътна гума черен цвят с електропроводими свойства, което го прави подходящ за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 200 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции и системи. Статичната носимоспособност на колелото е 270 килограма, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 км/ч достига 135 килограма. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg