Фиксиран Колело 160 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990028781
EAN:
4031582399233
Номер на продукта:
3478DYR160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което осигурява надеждност и дълготрайност в условия на интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 160 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от плътна гума черен цвят с електропроводими свойства, което го прави подходящ за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 200 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции и системи. Статичната носимоспособност на колелото е 270 килограма, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 км/ч достига 135 килограма. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.