Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
EAN:
4031582326963
Номер на продукта:
2477PJP150R07-Ø21,5-24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано със синтетичен разширител с кръгла форма (моля, посочете необходимия въ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано със синтетичен разширител с кръгла форма (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувветката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на колелото е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус