Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990062161
EAN:
4031582370171
Номер на продукта:
8477UAD125P30-11 red
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажът...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, което позволява надежда и стабилна фиксация на оборудването. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, и разполага с две съставления с топка за свивелния лагер, което гарантира плавно и дълготрайно въртене. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, осигуряващ висока надеждност и устойчивост на корозия. Протектора е изработен от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което комбинира здравина и лекота. Общата височина на продукта е 155 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност е 300 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час. Този продукт е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана