Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990036332
EAN:
4031582350357
Номер на продукта:
7477PJO125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила стейнлес е въртящо се колело с пълно заклаwon...
Агила стейнлес е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила стейнлес е въртящо се колело с пълно заклаwon...
Агила стейнлес е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в индустриални и търговски среди. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всяка дължина, като използваният тип отвор е отвор за болт, което осигурява гъвкавост при интеграцията в различни конструкции. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна устойчивост, която осигурява стабилност и трайност при експлоатация във влажна или агресивна среда. Колелото е оборудвано с колело с диаметър 125 mm, като работната повърхност е от термопластичен каучук, осигуряващ плавно движение и защита на подовата настилка. Колелото е с плъзгащ лагер, който осигурява безшумна работа и равномерно разпределение на натоварването. Корпусът е изработен от полипропилен, което допълнително повишава устойчивостта на химични въздействия. Общата височина на колелото е 160 mm, което позволява лесна интеграция в съществуващи системи и конструкции. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелата са подходящи за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички, където са необходими надеждност и продължителна експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана