Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
Номер на материал S4
990036328
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.61 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Агила стейнлес е въртящо се колело с пълно закла­won... Агила стейнлес е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в индустриални и търговски среди. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всяка дължина, като използваният тип отвор е отвор за болт, което осигурява гъвкавост при интеграцията в различни конструкции. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна устойчивост, която осигурява стабилност и трайност при експлоатация във влажна или агресивна среда. Колелото е оборудвано с колело с диаметър 125 mm, като работната повърхност е от термопластичен каучук, осигуряващ плавно движение и защита на подовата настилка. Колелото е с плъзгащ лагер, който осигурява безшумна работа и равномерно разпределение на натоварването. Корпусът е изработен от полипропилен, което допълнително повишава устойчивостта на химични въздействия. Общата височина на колелото е 160 mm, което позволява лесна интеграция в съществуващи системи и конструкции. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелата са подходящи за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички, където са необходими надеждност и продължителна експлоатация.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg