Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Линея е въртящо се колело с пълно закл ючване, предназначено за професионални и медицински приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диалsystemни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Отворът за болт, който служи за монтаж към рамата, е изработен като фитинг тип "Отвор за болт", осигуряващ стабилна и прецизна връзка с конструкцията. Корпусът на колелото е изработен от полиамид, електропроводим, а въртящият се механизъм е оборудван с прецизен самочистящ лагер, който осигурява плавно завъртане и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е от полиуретан, екструдиран електропроводим, като колелото има диаметър 125 mm. Общата височина на колелото е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
Номер на материал S4
990770089
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.89 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за професионална употреба в медицински, офис и промишлени среди. Закрепването към конструкцията се осъществява чрез отвор за болт, който осигурява стабилна и сигурна фиксация. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим, а въртящата се част е свързана с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на 360 градуса. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, електропроводим, който осигурява добро сцепление и отвежда статичния заряд. Общата височина на изделието е 143 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за мобилно оборудване в болнична, офис и производствена среда, като сред приложенията му са антистатични колички, болнични легла, диализни колички, офис мебели, медицински колички и домове за възрастни хора. Фитингът представлява отвор за болт, който осигурява стабилно и сигурно закрепване към конструкцията на мебелта или оборудването. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който позволява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от електропроводим полиуретан, който отвежда статичния заряд и осигурява добро сцепление с пода. Във въртящия се възел е монтиран прецизен сачмен лагер, гарантиращ ниско съпротивление, точно позициониране и лека работа при маневриране. Общата височина на изделието е 143 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg