Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Номер на продукта:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за професионална употреба в медицински, офис и промишлени сред...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за професионална употреба в медицински, офис и промишлени среди. Закрепването към конструкцията се осъществява чрез отвор за болт, който осигурява стабилна и сигурна фиксация. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим, а въртящата се част е свързана с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на 360 градуса. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, електропроводим, който осигурява добро сцепление и отвежда статичния заряд. Общата височина на изделието е 143 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани