Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.6 kg
Име на продукта
Galea stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
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
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и в столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и в столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg