Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370959
Номер на продукта:
5087PIO125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за приложения като колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус