Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Номер на продукта:
5077PJH125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колело...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява лесна и надежна монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оснащен с две състезания с топка като система за вертене, обезпечаваща плавно и контролирано движение в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, а тялото от полипропилен, което комбинира лекота с висока механична издържливост. Общата височина на устройството е 162 милиметра. Колелото поддържа статично натоварване до 200 килограма и динамично натоварване до 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност, стабилност и лесна маневреност.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)