Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява лесна и надеждна инсталация на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична издръжливост и устойчивост на химикали, и е оснащен с две съставени с топка вертящи лагери, които гарантират гладко и безпроблемно въртене под натоварване. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Тредът е изработен от термопластичен каучук, материал, който предоставя отличното сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от полипропилен, което допринася за лекотата и дълготрайността на конструкцията. Общата височина на колелото е 162 милиметра. Продуктът поддържа статична товароносимост от 200 килограма и динамична товароносимост от 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално подходящо за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJH125P30-12
EAN
4031582378641
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, количкички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява лесна и надежна монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оснащен с две състезания с топка като система за вертене, обезпечаваща плавно и контролирано движение в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, а тялото от полипропилен, което комбинира лекота с висока механична издържливост. Общата височина на устройството е 162 милиметра. Колелото поддържа статично натоварване до 200 килограма и динамично натоварване до 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност, стабилност и лесна маневреност.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg