Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е върчящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което позволява надежда монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и разполага с две състезания с топка като свивелен лагер, осигуряващ гладко и стабилно въртене под натоварване. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност. Гумата е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване, докато тялото е от полиамид за намаляване на теглото. Общата височина на продукта е 155 мм, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 320 кг, а динамичната носеща способност е 160 кг при скорост 4 км/ч. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477UFJ125P30-13
EAN
4031582381498
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.27 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
121 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UFJ125P30-13

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и безшумна работа. Лагерът е ролков тип за оптимална производителност. Общата височина на колелото е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg