Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът от Еластична гума, черна, вулканизирана с Ролков лагер. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Номер на материал S4
990030348
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.02 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
98 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и плавно движение, а ролковият лагер гарантира дълготрайна и безшумна работа. Общата височина на конструкцията е 161 mm, а диаметърът на колелото е 125 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани върху ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и плавно движение, а ролковият лагер гарантира дълготрайна и безшумна работа. Общата височина на конструкцията е 161 mm, а диаметърът на колелото е 125 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg, което прави това колело подходящо за тежки индустриални приложения.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирани върху ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg