Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
EAN
4031582305777
Номер на материал S4
990030769
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
2.16 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
98 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
96 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
50 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака като крепежен елемент, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, и е оборудван с две състезания с топка за гладко и стабилно движение. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с ролков лагер, който позволява плавно въртене и намалява триенето при работа. Протектора на колелото е изготвена от екструдиран полиуретан, материал, който обезпечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полиамид, което придава лекота и химическа устойчивост. Общата височина на продукта е 161 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост до 4 km/h, гарантирайки безопасна работа при транспортиране. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

Въртящо се Колело Alpha е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът от Полиуретан, екструдирано за повишена издръжливост. Колелото е оборудвано с Ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg