Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990028790
EAN:
4031582306859
Номер на продукта:
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака като крепежен елемент, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпус...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака като крепежен елемент, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, и е оборудван с две състезания с топка за гладко и стабилно движение. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с ролков лагер, който позволява плавно въртене и намалява триенето при работа. Протектора на колелото е изготвена от екструдиран полиуретан, материал, който обезпечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полиамид, което придава лекота и химическа устойчивост. Общата височина на продукта е 161 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост до 4 km/h, гарантирайки безопасна работа при транспортиране. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.