Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990061106
EAN:
4031582305555
Номер на продукта:
3477POR125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лис...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от Полипропилен, като материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, а лагерът е от тип Ролков лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции