Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha smart е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в индустриални среди. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни повърхности и конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Корпусът разполага с две състезания с топка, които осигуряват гладко и безпроблемно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с ролков лагер, който позволява плавно движение и намалява триенето. Протектора на колелото е изработен от плътна гума черен цвят, която обезпечава отлично сцепление и защита на повърхностите, по които се движи. Общата височина на продукта е 155 милиметра, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носимоспособност достига 100 килограма при скорост от 4 километра в час и 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което позволява безопасна работа при различни условия на натоварване и движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
Номер на материал S4
990038232
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.27 kg
Име на продукта
Alpha smart
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
233 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
116.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
24 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smart е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежно закрепване към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и дълготрайност, и е снабден с две съставяния с топка, позволяващи плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с роликов лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Протектора е изработена от плътна гума черен цвят, която предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 155 милиметра, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 4 километра в час и 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което позволява безопасна работа при различни условия на натоварване и движение.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg