Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полиамид и протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2477XSP125R47-32-35
EAN
4031582344646
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (максимален)
35 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
32 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксесоарът представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца, който осигурява надеждно свързване чрез разширител с регулируем диаметър на фитинга от 32 до 35 mm, позволявайки точно приспособяване към различни размери на монтажните отвори. С тегло от 0,17 kg, този лек и компактен аксесоар гарантира оптимална функционалност без излишно натоварване на конструкцията.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,18 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг, който осигурява надеждно свързване с тръби с диаметър от 36 mm до 40 mm. Този универсален аксесоар позволява лесна и сигурна инсталация на колелца в различни приложения, като обхваща широк диапазон от стандартни размери тръби и гарантира стабилна работа при различни натоварвания.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксесоарът е специализиран компонент, предназначен за използване с колелца, който осигурява надеждно свързване чрез разширител с регулируем диаметър на фитинга от 24 mm до 27 mm, позволявайки гъвкава адаптация към различни размери на монтажните отвори. С тегло от 0,14 kg, този лек но здрав аксесоар гарантира оптимална функционалност и дълготрайност при индустриални приложения, където се изискват прецизни механични връзки.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 27 mm до 30 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери тръби или опори, като позволява гъвкавост при инсталацията благодарение на регулируемия диапазон на фитинга, което го прави подходящ за широк спектър от приложения в индустриални и комерсиални условия.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Agila
2470XSP125R47-32-35

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Agila
2470XSP125R47-32-35

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg