Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
Номер на продукта:
2477PJO125R07-Ø31-35
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип крепеж, като при поръчване е необх...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук за протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус