Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
Номер на поръчка:
990005173
EAN:
4031582335071
Номер на продукта:
2477PJO125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в болници, домове за възрастни хора и си...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в болници, домове за възрастни хора и системи за доставка на храна. Колелото се монтира чрез отвор за болт и може да се използва със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и е оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на колелото е 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг, професионални почистващи колички и магазинно оборудване.