Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
2477DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582343137
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.33 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Befestigungsart
Синтетичен разширител, кръгъл
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, среден
Schwenklager
Две състезания с топка
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 бряг А
Material des Radkörpers
Стомана от лист
Material der Lauffläche
Плътна гума черен, електропроводим
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Lager
Конусен сачмен лагер
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишленно колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 32 mm. Колелото е оборудвано със стомана от лист като материал на корпуса и конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Протекторът е изработен от плътна гума без маркировка, което го прави подходящ за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Техническите спецификации включват дължина на втулката 36 mm и диаметър на отвора за ос 8 mm. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 kg и динамична товароносимост от 100 kg при скорост 3 km/h, което го прави идеално решение за средно натоварени приложения в промишлената среда.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е оборудван с фитинг, който поддържа диаметър в диапазона от минимум 31 mm до максимум 35 mm, което позволява гъвкава адаптация към различни размери на касторни стави. Този аксесоар е идеален за инженерни приложения, където е необходимо прецизно прилягане и надеждна функционалност при работа с касторни системи.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,13 kg и адаптивна конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 24 mm до 27 mm, осигурявайки гъвкавост при различни конфигурации на колелца и позволявайки оптимално прилягане на компонентите независимо от техния размер.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е съвместим с фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, което го прави идеален за различни типове колела и конструкции. Разширителят осигурява надежна връзка и стабилност при монтаж, позволявайки лесна инсталация и демонтаж. Благодарение на своята компактна конструкция и лекото тегло, той е практичен за транспортиране и съхранение, като одновременно гарантира дълготрайност и издържливост при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,12 kg. Този компонент е оптимизиран за работа с фитинги, чийто диаметър варира в диапазона от минимум 21,5 mm до максимум 24 mm, което позволява гъвкава адаптация към различни размери на монтажни точки. Разширителят осигурява надежна функционалност и стабилност при монтаж на колелца, като е подходящ за индустриални и търговски приложения, където е необходима прецизна адаптация между компонентите.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Agila
2470DYK125R07-Ø24-27

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg