Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Агила е въртящо се колело с пълно закλючване, предназначено за професионално и битово използване в условия, изискващи надеждна опора и маневреност. Колелото се монтира с отвор за болт, като се използват стандартни винтове с всяка дължина, което осигурява гъвкавост при интеграцията в различни конструкции. Стоманената обвивка е изработена от стоманен лист със средна дебелина и е предназначена да осигури устойчивост на механични натоварвания при ежедневна експлоатация. Двете съставни части на въртящия механизъм са снабдени с топка, което позволява плавно завъртане на колелото на 360 градуса. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен сачменен лагер, който осигурява ниско триене, стабилност и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е от плътна гума черен цвят с електропроводима структура, която отвежда статичното електричество и я прави подходяща за работа в чувствителна среда. Общата височина на колелото е 160 mm, което трябва да се отчита при проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е до 200 kg, а динамичният товар е до 100 kg при скорост от 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2477DYK125P30-11
EAN
4031582342789
Номер на материал S4
990006089
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.21 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело
Синьо покритие
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Колело 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишлено колело с диаметър 125 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Agila
2470DYK125P30-11

Agila е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото се монтира със стандартни винтове с всякаква дължина чрез отвор за болт, което осигурява гъвкавост при инсталацията. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две съставени с топка свивни лагери, които позволяват плавно въртене и дълготрайна експлоатация. Колелото има диаметър 125 милиметра и е снабдено с конусен сачмен лагер, който гарантира стабилност и надеждност при работа. Протектора е от плътна гума черен цвят с електропроводимост, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Тялото на колелото е от листов материал, което намалява теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на устройството е 160 милиметра. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg