Въртящ се Колело 125 mm
Agila
Номер на поръчка:
990006085
EAN:
4031582341720
Номер на продукта:
2470DYK125P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото се...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални и комерсиални приложения. Колелото се монтира със стандартни винтове с всякаква дължина чрез отвор за болт, което осигурява гъвкавост при инсталацията. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две съставени с топка свивни лагери, които позволяват плавно въртене и дълготрайна експлоатация. Колелото има диаметър 125 милиметра и е снабдено с конусен сачмен лагер, който гарантира стабилност и надеждност при работа. Протектора е от плътна гума черен цвят с електропроводимост, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Тялото на колелото е от листов материал, което намалява теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на устройството е 160 милиметра. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд