Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се колело с пълно заключване Alpha stainless е предназначено за професионална употреба и се доставя като монтажен модел. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е от тежка неръждаема стомана, а завъртането се осигурява от две състезания с топка за плавен ход. Колелото е с диаметър 100 mm и прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана за ниско съпротивление при въртене. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, електропроводим, а корпусът на колелото е от полиамид, електропроводим. Общата височина е 128 mm. Статичният товар е 300 kg, а динамичният 150 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват колички за кетъринг и доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8477XSC100P62
EAN
4031582381689
Номер на материал S4
990036175
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.95 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сребърно сиво (подобен RAL7001)
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
8478XSC100P62

Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което осигурява отлична устойчивост на корозия и дълготрайност в различни експлоатационни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер от нержавеяща стомана, който гарантира гладко и надежно въртене. Протектора на колелото е изработен от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява както отлично сцепление, така и електростатична защита. Тялото на колелото е от полиамид, също електропроводим, което го прави подходящо за чувствителни приложения. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h. Alpha stainless е идеално решение за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност, чистота и устойчивост на корозия.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg