Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990035828
EAN:
4031582381740
Номер на продукта:
8478XSC100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което осигурява отлична устойчивост на корозия и дълготрайност в различни експлоатационни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер от нержавеяща стомана, който гарантира гладко и надежно въртене. Протектора на колелото е изработен от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който осигурява както отлично сцепление, така и електростатична защита. Тялото на колелото е от полиамид, също електропроводим, което го прави подходящо за чувствителни приложения. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h. Alpha stainless е идеално решение за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност, чистота и устойчивост на корозия.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана