Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на ролков лагер от неръждаемост. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Номер на материал S4
990034798
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.98 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер, Неръждаемост
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтиран върху ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и плавно движение. Вътрешната конструкция включва ролков лагер от нержавеяща стомана, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на колелото е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за приложения с умерени натоварвания. Alpha stainless е идеален избор за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват надеждност, хигиена и устойчивост на корозия.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg