Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990035521
EAN:
4031582347128
Номер на продукта:
8478UFD100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, и е оборудван с две съсъединения с топка, осигуряващи стабилност и дълготрайност при експлоатация. Колелото има диаметър 100 мм и е конструирано с полиамидно тяло, което осигурява лекота и устойчивост. Протектора е изработен от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Лагерът е ролков, нержавеяс, обезпечавайки плавно и надеждно движение. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носимоспособност достига 320 килограма, докато динамичната носимоспособност е 160 килограма при скорост 4 километра в час. Продуктът е идеален за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и устойчивост на корозия.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана