Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Номер на продукта:
8477PIO100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване за индустриални и търговски приложения. Монтажната част е правоъгълна пла...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване за индустриални и търговски приложения. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежка неръждаема стомана и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане. Колелото е с диаметър 100 mm и плътна гума без маркировка, която не оставя следи по подовата повърхност, а тялото на колелото е от полипропилен. Колелото работи върху плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа при натоварване. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана