Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаемо стомана, тежка конструкция, осигуряващ висока устойчивост на корозия и механични натоварвания. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg, което прави продукта подходящ за средни до тежки индустриални приложения, където се изисква стабилност и дълготрайност в агресивни условия на работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.59 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване за индустриални и търговски приложения. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежка неръждаема стомана и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане. Колелото е с диаметър 100 mm и плътна гума без маркировка, която не оставя следи по подовата повърхност, а тялото на колелото е от полипропилен. Колелото работи върху плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа при натоварване. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg