Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367966
Номер на продукта:
5087PJM100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиам...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е от полипропилен, а протекторът е изработен от термопластичен каучук за отлично сцепление. Лагерът на колелото е плъзгащ тип от неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)