Въртящ се Колело 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308693
Номер на продукта:
5080PJM100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, което гарантира дълготрайност и плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, а лагерът е Плъзгащ лагер, Неръждаемост за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Подходящо е за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Столове за баня.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)