Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383713
Номер на продукта:
5087PJC100R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпус...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор, който осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизен сачмен лагер с неръждаемост гарантира безпроблемна експлоатация. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус