Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват висока функционалност и устойчивост на влага.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5087PIO100P30-10
EAN
4031582370928
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Galea stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
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
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-10

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-10

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg