Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Номер на продукта:
5077YGH100P52
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea представлява въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea представлява въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)