Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
EAN:
4031582353495
Номер на продукта:
5077PIP100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело с пълно заключване Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно функциониране в раз...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с пълно заключване Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно функциониране в различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от плътна гума без маркировка за безшумна работа. Прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайност и стабилност. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичният товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)