Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
Номер на продукта:
3477POO100P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за приложения в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за приложения в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарна техника, машиностроене и транспортни клетки. Фитингът е от тип Отвор за болт, който осигурява директно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък, което гарантира висока механична якост. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 128 mm. Статичният товароносен капацитет е 250 kg, а динамичният е 125 kg при скорост 4 km/h.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери