Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Номер на материал S4
990064388
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.65 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за приложения в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарна техника, машиностроене и транспортни клетки. Фитингът е от тип Отвор за болт, който осигурява директно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък, което гарантира висока механична якост. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 128 mm. Статичният товароносен капацитет е 250 kg, а динамичният е 125 kg при скорост 4 km/h.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg