Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990002734
EAN:
4031582305340
Номер на продукта:
3477PIR100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към промишлено и транспортно оборудване. Фитингът е правоъ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към промишлено и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и позволява надеждно предаване на натоварването. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос при маневриране. Самото колело има диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, който намалява триенето при движение. Протекторът е от плътна гума без маркировка, а обвивката на колелото е от полипропилен, което комбинира устойчивост на износване с ниско тегло. Общата височина на изделието е 128 mm, което трябва да се взема предвид при проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 4 km/h.