Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежко покритие, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в експлоатационни условия. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от плътна гума без маркировка, а тялото е от полипропилен, което осигурява оптимално съчетание между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност е 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна експлоатация в различни условия на натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
Номер на материал S4
990028980
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.51 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Alpha
3477PIR100P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към промишлено и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и позволява надеждно предаване на натоварването. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос при маневриране. Самото колело има диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, който намалява триенето при движение. Протекторът е от плътна гума без маркировка, а обвивката на колелото е от полипропилен, което комбинира устойчивост на износване с ниско тегло. Общата височина на изделието е 128 mm, което трябва да се взема предвид при проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 4 km/h.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg