Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
Номер на поръчка:
990030016
EAN:
4031582302233
Номер на продукта:
2477UAP100R05-28 M8/19
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, количките за кетъринг и системи за доста...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, количките за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден сорт и включва две състезания с топка. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Диаметърът на колелото е 100 мм, а общата височина на изделието е 138 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното натоварване е 100 кг при скорост до 3 км/ч.