Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila
Номер на поръчка:
990030257
EAN:
4031582301489
Номер на продукта:
2471UAP100R05-28 M8/19
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Завъртане на колело с заключване по посока Agila представлява компактен колелен модул, предназначен за мобилно оборудване с точн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртане на колело с заключване по посока Agila представлява компактен колелен модул, предназначен за мобилно оборудване с точно управление на движението. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който осигурява здраво и надеждно закрепване към носещата конструкция. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира устойчивост и стабилна работа при експлоатация. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно въртене, като протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.