Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582326376
Номер на продукта:
2477PJO100R07-Ø24-27
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необх...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус