Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Номер на продукта:
2477DYK100R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставк...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е твърд щифт с кръгла форма, който осигурява стабилно и директно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден клас и включва две състезания с топка, които формират въртящата се система. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума в черен цвят, електропроводима. Конструкцията осигурява надеждна експлоатация при интензивно използване. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h.