Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Номер на продукта:
2471DYK100R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионално и търговско приложение. Фитингът е от тип тв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионално и търговско приложение. Фитингът е от тип твърдо щифт кръгло, което осигурява стабилна връзка с монтажната повърхност. Корпусът е изработен от стомана от лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с конусен сачмен лагер и протектор от плътна гума черен, електропроводим, който отвежда статичното електричество. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.