Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock
Номер на поръчка:
990065701
Номер на продукта:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea E-Lock е завъртане на колело с електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea E-Lock е завъртане на колело с електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, което обезпечава надеждна и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки дълготрайност и плавна работа в условия на честа употреба. Колелото има диаметър 150 милиметра и е снабдено с екструдиран електропроводим полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на подложката, както и с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 155 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт