Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa load
Номер на поръчка:
990838814
EAN:
4031582367157
Номер на продукта:
9651ITP160P63 CL67 cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за работа в условия с високи изисквания към стабилност и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за работа в условия с високи изисквания към стабилност и точност. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно и надеждно закрепване към носещата конструкция на машината. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира висока якост и устойчивост на натоварвания. Колелото е с диаметър 160 mm и прецизен сачмен лагер, а бандажът е от полиуретан, пресовано, докато тялото на колелото е изработено от алуминий. Общата височина на изделието, измерена от монтажната повърхност до най-високата точка, е 205 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg. Динамичният товар е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя