Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система. Корпусът е изработен от чугун или кована железо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което осигурява надеждна и гладка работа при различни условия на натоварване. Колелото има диаметър 160 mm и е конструирано с алуминиев корпус, комбиниран с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Повърхностната тъкан е изработена от полиуретан, преспован, което гарантира отлично сцепление и издържливост при продължителна експлоатация. Общата височина на продукта е 205 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране на товари. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира между 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
Номер на материал S4
990838806
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
205 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.12 kg
Име на продукта
Kappa load
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
280 mm
Изместване
58 mm
Радиус на завъртане
140 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
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
Колело 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и трайност. Протекторът е от същия материал като тялото, гарантирайки хомогенна конструкция. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Статичната товароносимост е 1700 кг, докато динамичната товароносимост достига 850 кг при скорост 6 км/ч или 1020 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за скорост и натоварване.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за работа в условия с високи изисквания към стабилност и точност. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно и надеждно закрепване към носещата конструкция на машината. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира висока якост и устойчивост на натоварвания. Колелото е с диаметър 160 mm и прецизен сачмен лагер, а бандажът е от полиуретан, пресовано, докато тялото на колелото е изработено от алуминий. Общата височина на изделието, измерена от монтажната повърхност до най-високата точка, е 205 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg. Динамичният товар е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни приложения. Фиксирането се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или коване желязо, тежко. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачменен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресован, при тяло от алуминий. Общата височина на изделието е 205 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло и тежки AGV системи. Тези характеристики го правят подходящо за експлоатация при високи изисквания към носимоспособност и точност.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg