Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta stainless е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор от материал идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg, което осигурява отлични експлоатационни характеристики за индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
Номер на материал S4
990830135
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
3.12 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
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
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Въртящо се Колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост до 4 km/h или 640 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на Колело и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът на колелото е изработен от нержавеющ стомана, тежка, което гарантира отлична корозионна устойчивост и дълготрайност дори в агресивни среди и при експозиция на влага. Колелото разполага с диаметър от 160 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и безшумно въртене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, тежък материал, който комбинира здравина и лекота. Общата височина на продукта е 200 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 1600 килограма, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 килограма при 6 километра в час или 800 килограма при 4 километра в час. Тези характеристики го правят идеален избор за приложения, изискващи висока надеждност и дълготрайност.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg