Фиксиран Колело 160 mm
Zeta stainless
Номер на поръчка:
990830199
EAN:
4031582313864
Номер на продукта:
8678TOO160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta stainless е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е обор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta stainless е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът на колелото е изработен от нержавеющ стомана, тежка, което гарантира отлична корозионна устойчивост и дълготрайност дори в агресивни среди и при експозиция на влага. Колелото разполага с диаметър от 160 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и безшумно въртене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, тежък материал, който комбинира здравина и лекота. Общата височина на продукта е 200 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 1600 килограма, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 килограма при 6 километра в час или 800 килограма при 4 километра в час. Тези характеристики го правят идеален избор за приложения, изискващи висока надеждност и дълготрайност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери